Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbns 12600

Ref. Exclusiva: KCBNS-14600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: Refrigerators
Largura (mm): 557
Altura (mm): 1395
Profundidade (mm): 545
Data de publicação: 2018-10-16
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
The KitchenAid KCBNS 14600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 240 litres offers Pro Fresh Sensor technology and the Soft-Close system

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
While the Soft Close System makes the slamming door silent.
This monodoor refrigerator also features an electronic control with a touch display, an interior LED lighting. LED lighting delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 6 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 45

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrição: Refrigerators
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements
OmniClass Número: 23-21 23 33 13 11
OmniClass Título: Residential Upright Refrigerators