Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

139 CM

Ref. Exclusiva: KCBSX-60600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: Freezers
Largura (mm): 595
Altura (mm): 595
Profundidade (mm): 632
Data de publicação: 2018-09-26
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
A perfect combination of robust design and cutting-edge technology: the shock freezer enables you to chill or freeze food in a few minutes, preserving its original goodness without losing or altering the flavour, aroma or nutritional value.
Blast chilling reduces the temperature of oven-hot food to 3 °C, the same temperature as your fridge, in less than 90 minutes. Shock freezing lowers the food’s core temperature to -18 °C so that you are free to freeze even the most delicate dishes. It is also ideal for helping prepare delicate dishes, such as panna cotta, gazpacho and Italian semifreddo desserts, and even for chilling drinks. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 54

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 Descrição: Freezer cabinets
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements
OmniClass Número: 23-21 23 33 11
OmniClass Título: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Appliance Type SHOCK FREEZER
Body Material Stainless Steel
Colour Inox
Depth 632 mm
Height 595 mm
Width 595 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Inox

BIMobject®