Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750R

Ref. Exclusiva: KCVCX-20750R
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: American fridge
Largura (mm): 737
Altura (mm): 2050
Profundidade (mm): 575
Data de publicação: 2018-12-11
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
This Class A+ 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 190

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L8321
Uniclass 1.4 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Descrição: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Código: 35-14-72
NBS Reference Descrição: Refrigerators
OmniClass Número: 23-21 23 33 15
OmniClass Título: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Glass ; Metal

BIMobject®