Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Ref. Exclusiva: KCZCX-20750L
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: Refrigerators
Largura (mm): 737
Altura (mm): 2050
Profundidade (mm): 600
Data de publicação: 2018-12-11
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 210

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L8321
Uniclass 1.4 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrição: Refrigerators
NBS Reference Código: 35-14-72
NBS Reference Descrição: Refrigerators
OmniClass Número: 23-21 23 33 15
OmniClass Título: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Glass ; Metal

BIMobject®