Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Vertigo Collection - 90 CM Integrated Bottom Mount Refrigerator

Ref. Exclusiva: KCZWX-20600R
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: Refrigerators
Largura (mm): 587
Altura (mm): 2050
Profundidade (mm): 575
Data de publicação: 2018-12-11
Número da edição: 3
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
The A+ Class integrated 60 cm wine cellar has a right-hand hinged door and room for up to 45 bottles.
It has LED lighting, 2 temperature zones and triple-glazed protective glass as well as a Multi-Temperature drawer, a Preserve & Age Red Wine compartment and a vibration-proof system. It also features the option of a vacation mode and fast cooling.


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 175

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L8321
Uniclass 1.4 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2015 Código: SL_90_50_98
Uniclass 2015 Descrição: Wine cellars
NBS Reference Código: 31-31
NBS Reference Descrição: Food Refrigerators And Freezers
OmniClass Número: 23-21 23 33 13
OmniClass Título: Residential Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 587 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Metal ; Glass

BIMobject®