Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

38 CM Microwave Oven

Ref. Exclusiva: KMMXX-38600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Ovens
Grupo do produto: Microwave
Largura (mm): 595
Altura (mm): 385
Profundidade (mm): 468
Data de publicação: 2017-02-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (8)
This 31-litre microwave oven is super spacious and has a large 32.5 cm turntable.
Furthermore the 3D microwave distribution system, patented by KitchenAid, combines the emission of waves from different points, so as to ensure homogeneous heating both inside and outside of your dishes.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 28.5

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L831
Uniclass 1.4 Descrição: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Descrição: Microwave ovens
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements
OmniClass Número: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Título: Residential Microwave Ovens