Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

45 CM Combi Microwave Oven

Ref. Exclusiva: KMQCX-45600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Ovens
Grupo do produto: Microwave
Largura (mm): 595
Altura (mm): 455
Profundidade (mm): 560
Data de publicação: 2017-02-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 35

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L831
Uniclass 1.4 Descrição: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Descrição: Microwave ovens
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements
OmniClass Número: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Título: Residential Microwave Ovens