Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

45 CM Combi Steam Oven

Ref. Exclusiva: KOQCX-45600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Ovens
Grupo do produto: Steamer
Largura (mm): 595
Altura (mm): 455
Profundidade (mm): 537
Data de publicação: 2017-02-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Thanks to a fan inside the back of the oven, your KitchenAid combi steam oven can also combine steam and fan-forced air to cook delicious dishes that are impeccably browned on the outside and beautifully succulent and tender on the inside. Plus, with four levels of steam injection, you are always completely in control. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 31

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L831
Uniclass 1.4 Descrição: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Descrição: Built-in electric ovens
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements
OmniClass Número: 23-21 23 23 25 19
OmniClass Título: Residential Electric Ovens