Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

45 CM Pure Steam Oven

Ref. Exclusiva: KOSCX-45600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Ovens
Grupo do produto: Steamer
Largura (mm): 595
Altura (mm): 455
Profundidade (mm): 537
Data de publicação: 2017-02-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 31

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L831
Uniclass 1.4 Descrição: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Descrição: Built-in electric ovens
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements
OmniClass Número: 23-21 23 23 25 19
OmniClass Título: Residential Electric Ovens