Publicar produtos
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
    Klas1

    MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)

    Traduzido por Google,
    Klas1 Windows é um fabricante premium de janelas isoladas móveis de alta qualidade. Somos especializados em locais arquitetônicos de destaque e destinos de lazer de alta qualidade. As janelas Klas1 são todas construídas com um design de abertura sólida, normalmente com apenas duas superfícies laváveis e, em alguns casos, apenas uma! As janelas Klas1 são adequadas para as aplicações mais exigentes. Nossas janelas são esbeltas, oferecem uma luz atraente e grande conveniência como prioridade. As janelas Klas1 atendem aos exigentes requisitos dos clientes, seja em suas capacidades de isolamento, proteção contra radiação solar, proteção térmica, segurança ou isolamento de som.
    Especificação
    • Products maximum measurments (Width/Depth/Hight): 2000 mm / 205 mm / 3000 mm, max glass surface area is 6m2. Width can vary from 290 mm to 2000 mm Height can vary from 290 mm to 3000 mm Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicameka_ei30
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosMeka
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)205
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows

    Disponibilidade da região

    Europa