Publicar produtos
Stahl-Modulbauweise
KLEUSBERG

Stahl-Modulbauweise

Traduzido por Google,

Na construção modular em aço, os edifícios são montados a partir de módulos pré-fabricados. A estrutura de suporte de cada unidade habitacional consiste em perfis de aço de alta resistência, garantindo integridade e estabilidade estrutural específicas para cada projeto. Trata-se de uma estrutura autoportante, soldada e tridimensional em aço, com cantos flexíveis – sem paredes de sustentação. Isso permite máxima flexibilidade em futuras modificações da planta baixa.

Um único módulo pode ter até 20 metros de comprimento e aproximadamente 4 metros de altura. A pré-fabricação industrial é realizada com precisão milimétrica, de acordo com o projeto detalhado. Além disso, a estrutura de aço oferece alta estabilidade e durabilidade, o que, entre outras coisas, garante resistência a terremotos – requisito em algumas regiões – e permite a futura realocação.

Especificação
  • Bei der Stahl-Modulbauweise handelt es sich um eine Bauweise und nicht um einzelne Bauteile. Daher befinden sich im Downloadbereich CAD-Vorlagen zur Planung eines Holz-Hybrid-Modulbaus und keine Downloaddateien einzelner Produkte.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastahl-modulbauweise
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-04-10
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Modular
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020700
  • Nome ETIMBuilding sector - other
  • Código CSI MasterFormat 201400 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Instructions
  • Número OmniClass23-19 29 00
  • Título OmniclassComplete Buildings

Disponibilidade da região

Europa
Germany