Publicar produtos
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw

    WKCS - Countersunk head construction screw

    4.0 de 5 estrelas4.0(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    WKCS
    ∅3, ∅3,5, ∅4, ∅4,5, ∅5, ∅6, ∅8, ∅10
    Parafuso de construção de cabeça escareada com acionamento TX para conexões estruturais de elementos de madeira, incluindo painéis sólidos, colados e à base de madeira.

    SUBSTRATOS
    • Madeira maciça
    • Madeira laminada colada (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    MATERIAL DO PARAFUSO
    • Aço carbono

    PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
    • Galvanizado (branco ou amarelo)
    • Cerâmica SQ

    APLICATIVO
    • Sistema de treliça de telhado
    • Construção da carcaça

    Especificação
    •   SQ CeramicGalvanized-whiteGalvanized-yellowLength range:
      ∅3  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 40 mm
      ∅3,5  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 50 mm
      ∅4  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 70 mm
      ∅4,5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 80 mm
      ∅5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 120 mm
      ∅6  WKCS-DWKCS-BWKCS50 - 300 mm
      ∅8  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 600 mm
      ∅10  WKCS-DWKCS-BWKCS100 - 600 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Screw head type Countersunk head
      Screw socket type TX
      Thread type Partial thread
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawkcs-countersunk-head-construction-screw-tx-8-10
    • Familia de productoScrews and fasteners for wooden constructions
    • Grupo de produtosWood construction screws
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Uniclass 2015 CódigoZz_60_40_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction joints
    • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Título OmniclassScrews

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte