Publicar produtos
 Parede W111: Montante simples a cada 400mm - 12.5mm

Parede W111: Montante simples a cada 400mm - 12.5mm

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)

Parede interna que divide ambientes em unidades residenciais e comerciais. É constituída por uma chapa de drywall Knauf fixada de cada lado de uma estrutura formada por perfis de aço galvanizado.

Em comparação com a alvenaria tradicional, reduz em até 86% o peso na estrutura e permite um ganho de área útil de até 4%. Dependendo da configuração, apresenta isolamento sonoro de até 48 dB e resistência ao fogo de até 60 minutos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasistema-de-parede-w111-montante-simples-a-cada-400mm
  • Familia de productoSistema de Paredes Knauf
  • Grupo de produtosSistema de Paredes Knauf W111
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa