Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

WE322.pt Sistema de isolamento térmico exterior com LM sobre parede Aquapanel

Ref. Exclusiva: WE322_sp_AQUAPANEL-Exterior-Wall-System-with-External-Insulation
Marca: Knauf
Familia do produto: Exterior Systems
Grupo do produto: Exterior Systems
Data de publicação: 2019-09-19
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Fachada com sistema Aquapanel e isolamento exterior de lã mineral LM para melhora energética.

Parede de fachada formada por uma estrutura metálica de canais e montantes na qual se aparafusa pela parte interior duas placas de gesso e pela parte exterior uma placa de cimento Knauf Aquapanel Outdoor. Sobre esta, será colocada uma capa exterior de isolamento LM, cuja espessura dependerá das características técnicas necessárias.

Fachadas de obra nova ou de reabilitação nas quais seja necessário conseguir a máxima eficiência energética


Material principal: Cementitious
Material secundario: Galvanized steel
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Paredes - Paredes exteriores
Classificação IFC: Wall
Este produto está disponível em:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nome Valor
Insulation Thickness 135 mm — 160 mm
Insulation Type Mineral Wool
Intended Function Exterior Wall / Facade
Width 175 mm — 200 mm

BIMobject®