Publicar produtos
METAL Linear Stripe
METAL Linear Stripe

    METAL Linear Stripe

    Traduzido por Google,
    A METAL Linear Stripe é uma solução versátil para forros, feita de alumínio pré-revestido e disponível em uma ampla gama de cores, larguras e alturas. Projetada para oferecer máxima liberdade de design, permite escolher entre layouts de faixa única ou combinar diferentes dimensões e cores no mesmo perfil, criando designs de teto únicos e dinâmicos. Existem 14 dimensões padrão da METAL Linear Stripe, com larguras de 30, 80, 130 e 180 mm e alturas de 15, 25, 50 e 80 mm. Independentemente da combinação, o espaçamento entre as faixas é sempre de 20 mm. Disponível em cores padrão, como RAL 9016, RAL 7016 e RAL 9005, e também em efeitos de madeira, como Carvalho Claro e Carvalho Escuro, com outras cores disponíveis sob encomenda. As faixas são fáceis de instalar e totalmente removíveis. Seja para um espaço comercial ou uma área pública, a METAL Linear Stripe combina funcionalidade, estética e flexibilidade. A faixa linear METAL possui certificação francesa de VOC A+.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMETAL-Linear-Stripe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa