Publicar produtos
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Mira Advance oferece chuveiro controlado por termostato seguro e confiável para toda a família. Este chuveiro elétrico é fácil de usar e duradouro com a tecnologia patenteada Mira Clearscale Pro™. Projetado para pessoas com visão, audição e destreza limitadas, o Mira Advance possui recursos inovadores para um banho mais seguro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11785001
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de produtosAdvance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)665
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)4.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous shower units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom