Publicar produtos
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex 8.7kW

    Traduzido por Google,
    O Mira Advance Flex oferece um banho controlado por termostato seguro e confiável para toda a família. Projetado para pessoas com visão, audição ou destreza limitada, o Mira Advance Flex possui recursos inovadores, como a alça de laço central - ideal para aqueles com destreza limitada dos dedos. Além disso, possui a tecnologia patenteada Mira Clearscale Pro™ para um banho mais duradouro. O Mira Advance Flex possui encaixes extralongos para maior flexibilidade durante o banho.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11785003
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de produtosAdvance Flex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)226
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)4.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous shower units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom