Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
kohler-mira/products/929696cb-20d2-43ad-ad5e-fd878d4f9691
Início
Categorias
Sanitários
Box
Mira Elevate Bi-Fold Door 900mm
Indisponível em Estados Unidos
Mira Showers
Seguir
Mira Elevate Bi-Fold Door 900mm
Traduzido por Google,
Vista original
Maximize o espaço do seu banheiro com a porta bi-fold Mira Elevate de abertura para dentro.
Descarregar
Especificação
Especificação
Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Planet Gear hinges maintain alignment and ensure smooth operation Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 845-895mm Frame adjustment: Corner 861-886mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ELEVATEBIFOLD900
Familia de producto
Enclosure
Grupo de produtos
Elevate
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-07-13
Número de edição
1
Altura (mm)
2000
Largura (mm)
900
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.mirashowers.co.uk/shower-enclosures/bi-fold/mira-elevate-bi-fold-door-900mm
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Concebido em
United Kingdom
Fabricado em
United Kingdom
Peso líquido (Kg)
19.691
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Box
Classificação IFC
Porta
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Disponibilidade da região
Europa
Ireland
United Kingdom
Produtos parecidos
Mira Showers
Mira Elevate Curved Bath Screen
Descarregar
Mira Showers
Mira Elevate Static Bath Screen
Descarregar
Mira Showers
Mira Vie 8.5k (Chrome)
Descarregar
Mira Showers
Mira Elevate Square Bath Screen
Descarregar
Mira Showers
Form Dual Outlet
Descarregar
Mira Showers
Select Flex Single Outlet
Descarregar