Publicar produtos
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    Traduzido por Google,
    Há mais na base de chuveiro Mira Flight Rectangle do que aparenta. Contemporâneo, resistente e elegante, foi projetado para manter sua cor e vem completo com a tecnologia Biocote®, que comprovadamente reduz as bactérias em até 99,9%
    Especificação
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLIGHTREC1200X8003UPS
    • Familia de productoShower Trays
    • Grupo de produtosFlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)41.61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom