Publicar produtos
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW

    Mira Go 10.8kW

    Traduzido por Google,
    Perfeito para o seu banheiro contemporâneo, o chuveiro elétrico Mira Go foi projetado para durar até 50% mais do que chuveiros elétricos similares, com sua tecnologia inteligente Mira Clearscale™. Este chuveiro elétrico é fácil de usar, com controles separados de temperatura e energia, ajudando você a ajustar sua experiência de banho perfeita. Além disso, desfrute de maior cobertura do grande chuveiro de jato único de 110 mm.
    Especificação
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm131 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Single spray mode showerhead with rub clean nozzles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGO108
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de produtosGo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)675
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)101
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)2.59
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous shower units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom