Publicar produtos
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW

    Mira Play 10.8kW

    Traduzido por Google,
    Mira Play foi projetada para complementar perfeitamente qualquer banheiro contemporâneo. Este chuveiro elétrico é acessível e eficiente e, com a tecnologia patenteada Mira Clearscale™, você pode ter certeza de um chuveiro mais duradouro e com melhor desempenho.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPLAY108
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de produtosPlay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)223
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous shower units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom