Publicar produtos
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW

    Mira Play 8.5kW

    Traduzido por Google,
    Mira Play foi projetada para complementar perfeitamente qualquer banheiro contemporâneo. Este chuveiro elétrico é acessível e eficiente e, com a tecnologia patenteada Mira Clearscale™, você pode ter certeza de um chuveiro mais duradouro e com melhor desempenho.
    Especificação
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (rising, falling and rear) Cable entry points: Left (rising, falling and rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 meter head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate power and temperature controls Three power settings Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% 110mm four spray showerhead with rub-clean nozzles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPLAY85
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de produtosPlay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)223
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous shower units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom