Publicar produtos
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Traduzido por Google,
    Desempenho consistente durante todo o ano e adequado para qualquer sistema, é o chuveiro elétrico definitivo em confiabilidade. Para uma ótima experiência de banho a um preço acessível, o Mira Vie é a solução perfeita.
    Especificação
    • Temperature control

      • Pressure stabilised temperature control

      Easy to fit

      • Retrofits onto inlets of most Mira electric showers
      • Left-hand water and cable entry points
      • Adjustable slide bar fits over holes left by previous shower kit

      Easy to service

      • Easy filter access

      For your customer

      • Separate power and temperature controls
      • Push button on/off
      • Eco setting saves water and energy
      • Mira Clearscale™ reduces limescale by up to 50%
      • Single spray showerhead with rub-clean nozzles
      • Modern aesthetics with chrome detailing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVIE95CHROME
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de produtosVie
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)229
    • Profundidade (mm)675
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)2.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom