Publicar produtos
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm

    Mira Elevate Pivot Door 800mm

    Traduzido por Google,
    Escolha a porta pivotante Mira Elevate para maximizar o espaço do seu banheiro contemporâneo. Desfrute de uma garantia de 10 anos para maior tranquilidade.
    Especificação
    • Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Adjustable pivot blocks Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 749-795mm Frame adjustment: Corner 761-786mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELEVATEPIVOT800
    • Familia de productoEnclosure
    • Grupo de produtosElevate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)800
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)22.708
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures