Publicar produtos
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Traduzido por Google,
    Feito de pedra de resina acrílica durável, a bandeja de chuveiro Mira Flight Low não é apenas incrivelmente resistente e surpreendentemente leve, é também uma das bandejas mais baixas que você pode comprar e agora vem com uma opção de resíduos de canto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLIGHTLOWCORNERRECTANGLE1000X8004UPS
    • Familia de productoShower Trays
    • Grupo de produtosFlight Low Corner Waste
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)875
    • Profundidade (mm)1075
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)54.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro