Publicar produtos
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups

    Traduzido por Google,
    Feito de pedra de resina acrílica durável, a bandeja de chuveiro Mira Flight Low não é apenas incrivelmente resistente e surpreendentemente leve, é também uma das bandejas mais baixas que você pode comprar e agora vem com uma opção de resíduos de canto.
    Especificação
    • Increased flexibility for joist configurations and incorporates the Mira Rapi-flo waste with 360o waste rotation.

      Specifically designed to provide a high flow rate and incorporates enhanced features such as a hair catcher to ensure rapid drainage.

      BioCote® technology reduces bacteria and mould growth by up to 99.9%.

      Made from strong acrylic-capped resin stone, Flight Low trays are scratch, chip and discol-ouration resistant.

      With a 40mm profile, Mira Flight Low trays are the slimmest on the market.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLIGHTLOWCORNERRECTANGLE1200X800UPS
    • Familia de productoShower Trays
    • Grupo de produtosFlight Low Corner Waste
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro