Publicar produtos
Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands

    Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands

    Traduzido por Google,
    Fino, elegante e forte, experimente uma das bases mais baixas do mercado com a base de duche Mira Flight Low Rectangle. Com uma profundidade super fina de 40m e feita de pedra de resina com tampa acrílica durável, seu visual contemporâneo foi projetado para durar.
    Especificação
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLIGHTLOWREC1500X700
    • Familia de productoShower Trays
    • Grupo de produtosFlight Low
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)34.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays