Publicar produtos
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Traduzido por Google,
    Incrivelmente forte, leve e fácil de encaixar. A base de duche Mira Flight tem um novo visual contemporâneo e elegante que mantém sempre a sua cor e inclui a tecnologia Biocote® que reduz as bactérias até 99,9%.
    Especificação
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLIGHTSQ760X7604UPS
    • Familia de productoShower Trays
    • Grupo de produtosFlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)760
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)22.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays