Publicar produtos
Katalyst 300mm Ceiling Arm

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Traduzido por Google,
Construção de latão cromado para resistência, durabilidade e um acabamento de alta qualidade. Possui fixações ocultas para um acabamento elegante.
Especificação
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKATALYST300CEILINGARM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)57
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)0.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTrilho
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories