Publicar produtos
Katalyst 8" Round Rainhead

Katalyst 8" Round Rainhead

Traduzido por Google,
Esta cabeça de chuva de estilo contemporâneo apresenta a inovadora tecnologia de indução de ar Katalyst®, que mistura eficientemente ar e água para produzir grandes gotículas de água e proporcionar uma experiência de chuveiro poderosa e completamente encharcada.
Especificação
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)203
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)1.95
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads