Publicar produtos
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual

    Mira Azora Dual

    Traduzido por Google,

    Apresentamos o novo Mira Azora Dual, onde o design marcante encontra uma experiência de banho luxuosa graças à nossa inovação de saída dupla. Chuveiro elétrico Mira Azora Dual possui tecnologia patenteada Mira, estabilidade termostática de temperatura, dois chuveiros e um painel de vidro fosco complementado por recursos cromados.

    Duplique a experiência - Desvie facilmente entre o generoso teto de 200 mm e o monofone de 90 mm

    A estabilidade termostática da temperatura e a tecnologia Mira Sensi-flo™ ajudam a prevenir o risco de queimaduras, garantindo um banho mais seguro para toda a família

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamira-azora-dual
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de produtosAzora
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)116
    • Largura (mm)271
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)7.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom