Um design com visão de futuro, por dentro e por fora. Três acabamentos marcantes causam um impacto instantâneo, enquanto dois chuveiros oferecem o máximo de indulgência. Apresentando a tecnologia Mira HydroGlo™ – uma inovação de iluminação totalmente nova que indica quando seu chuveiro está na temperatura. Assim, você pode simplesmente entrar em uma sinfonia de sprays – para a perfeição, sempre.
Design ligado - Vá direto para a perfeição, com a inovadora tecnologia Mira HydroGlo™ - iluminando os controles quando a temperatura definida é atingida.
Válvula oculta, estilo à mostra - Desfrute de um perfil elegante e nivelado sem a necessidade de embutir na parede. Assim, você pode obter a aparência perfeita usando seus acessórios de frente de azulejo existentes.
Instantaneamente intuitivo - Mira Opero apresenta um seletor de controle de temperatura elegante e simplificado e botões simples. Para a melhor experiência, ao seu alcance.
Seguro e seguro - Chuveiro, mais seguro - graças ao controle de temperatura integrado e preciso do Mira Opero e à parada de temperatura máxima. Desfrute de tranquilidade para toda a família
Traga o spa para casa - Uma generosa sobrecarga de 250 mm oferece uma experiência de banho luxuosa
Cores personalizadas - Escolha entre preto fosco moderno, níquel escovado ou cromo clássico para se adequar a qualquer estética contemporânea.
Desempenho poderoso - Otimizado para trabalhar em sistemas de alta pressão
Permanece fresco - a tecnologia Mira CoolShield™ impede a transferência de calor para as superfícies expostas do chuveiro. O que significa que Mira Opera está sempre seguro ao toque.
Fácil encaixe - Graças ao seu braço ajustável, você pode posicionar o dilúvio em qualquer lugar. Para o ajuste perfeito em cada banheiro.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Ireland |
United Kingdom |