Publicar produtos
Mira React Single Outlet
Mira React Single Outlet
Mira React Single Outlet
Mira React Single Outlet
Mira React Single Outlet

    Mira React Single Outlet

    Traduzido por Google,

    O Mira React é um chuveiro misturador termostático com certificação TMV2, projetado especificamente para melhorar a eficiência hídrica. Com tecnologia patenteada, otimiza o desempenho, proporcionando uma experiência de banho aprimorada com vazão de 6 litros por minuto.

    Especificação
    • Features & Benefits

      • Thermostatic temperature stability
      • Fast-fix kit for easy installation
      • Adjustable slide bar covers over previous fittings
      • Pipe spacer guide included to aid pipework installation during first fix
      • Front of tile installation system allows connection to pipework during second phase fix after tiling is complete
      • Separate flow and temperature controls
      • Maximum temperature stop for increased safety (with override for a hotter shower)
      • Ceramic flow control ensures smooth reliable operation throughout the life of your product
      • Mira Cool Shield™ to ensure valve doesn’t get hot during showering
      • Variable spray 10cm showerhead with rub clean nozzles
      • 1.25m flexible shower hose
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamira-react-single-outlet
    • Familia de productoMixers
    • Grupo de produtosReact
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)582
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom