Publicar produtos
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual

    Mira Vigour Thermostatic Dual

    Traduzido por Google,

    Verdadeiro revigoramento. A combinação perfeita de desempenho e segurança com o benefício adicional de uma saída dupla.

    Banho seguro para toda a família com tecnologia termostática +AV6:BB6

    Saída dupla - Desvie sem esforço para a experiência de um dilúvio no teto e um chuveiro de mão separado

    Dilúvio de 200 mm no teto e chuveiro de mão monomodo de 90 mm

    Ajuste seu chuveiro perfeito com controles separados de temperatura e fluxo

    Substitui facilmente - Compartilha o mesmo tamanho e furos de parafuso que os modelos Mira Vigor anteriores, facilitando a substituição

    Mantenha o calcário do chuveiro livre de calcário com bicos limpos

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamira-vigour-thermostatic-dual
    • Familia de productoPower
    • Grupo de produtosVigour
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)710
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalChrome
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)5.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros