Publicar produtos
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    Traduzido por Google,
    O Mira Platinum Dual, com tecnologia digital sem fio, oferece o melhor controle. Com dois chuveiros que podem trabalhar juntos, é uma experiência de banho sensacional. Alimentação no teto, opção de alta pressão.
    Especificação
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Top - Ceiling Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPLATINUMDUALCFHP
    • Familia de productoDigital
    • Grupo de produtosPlatinum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)315
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)5.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCFicha
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText