Publicar produtos
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW

    Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW

    Traduzido por Google,
    Para um chuveiro elétrico de substituição sem complicações, não procure mais, o Mira Sprint Multi-Fit™. Com vários pontos de entrada de água e cabos, ele foi projetado para substituir facilmente a maioria dos chuveiros elétricos e a tecnologia Mira Clearscale™, seu Mira Sprint durará até 50% mais do que chuveiros elétricos semelhantes. Além disso, o chuveiro grande de 110 mm oferece maior cobertura e basta escolher entre 4 experiências rápidas para personalizar sua experiência. Duradouro e acessível, o Mira Sprint Multi-Fit é perfeito para substituir um Mira ou outras marcas de chuveiro elétrico.
    Especificação
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left or right (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Perfect for replacing an existing Mira or other brands of electric showers. Adjustable slide bar fits over holes left by a previous shower kit Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Four spray showerhead with rub clean nozzles Separate temperature and flow controls
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPRINTMTF95
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de produtosSprint
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)675
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)107
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)2.889
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous shower units