Publicar produtos
K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Traduzido por Google,

    Aqui está um lavatório de parede que pode suportar o uso de alto volume. A construção de porcelana vítrea oferece anos de desempenho durável. O esmalte ultra espesso com acabamento de alto brilho resiste a manchas, arranhões e lascas para manter seu brilho brilhante e facilitar a limpeza. Este lavatório Kingston tem centros de 4" e um dispensador de sabão à direita, e inclui um cabide de parede.

    RECURSOS

    • Feito de materiais premium que suportam o uso de alto volume.
    • Construído de porcelana vítrea.
    • 21-1/4" x 18-1/8"
    • Instalação de parede.
    • Torneira não incluída.
    • Inclui cabide de parede.
    • Inclui a furação do dispensador de sabão à direita.
    • Compatível com ADA quando instalado com dreno de compensação K-13885.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2005-R
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosKingston™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.25
    • Largura (polegadas)18.12
    • Profundidade (polegadas)21.25
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States