Publicar produtos
K-2053-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-2053-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Traduzido por Google,

    Feito de materiais premium que suportam o uso de alto volume, o lavatório de parede Soho traz estilo e beleza duradoura a qualquer banheiro ou lavabo. Este modelo apresenta um transbordamento selado e furos para torneira com centros de 8", dispensador de sabão à esquerda e porta-braço oculto.

    RECURSOS

    • Feito de materiais premium que suportam o uso de alto volume.
    • Construído de porcelana vítrea.
    • 20" x 18"
    • Instalação de parede.
    • Perfuração central de 8".
    • Perfurado para suporte de braço oculto.
    • Com transbordamento selado e furação do dispensador de sabão à esquerda.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2053-NL
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosSoho®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)20
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States