Publicar produtos
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
    Kohler

    Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath

    Traduzido por Google,

    Inspirada no charme das casas da virada do século, uma banheira independente Artifacts é como um tesouro vintage redescoberto, realçado pelo conforto do design moderno. A curva suave do aro oferece suporte adicional para o pescoço, enquanto a altura inferior do centro permite fácil acesso dentro e fora da banheira. O interior esmaltado liso é complementado por um acabamento pintado Peachblow no exterior. Personalize seu banho Artifacts com pés em forma de bola e garras disponíveis em cores complementares. A superfície antiderrapante Safeguard® aumenta a segurança.

    Características

    • O design independente cria um ponto focal impressionante na sua área de banho
    • Suporte lombar integral em ambas as extremidades
    • A superfície antiderrapante Safeguard® proporciona excelente tração sob os pés
    • Exterior pintado em Peachblow
    • Coordena com outros produtos da coleção Artefatos

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalação

    • Autônomo
    • Requer dreno K-7159 (vendido separadamente)
    • Requer pés de bola e garra K-204 (vendidos separadamente)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-21000-PPB
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosArtifacts®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.88
    • Largura (polegadas)32.5
    • Profundidade (polegadas)66.13
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs