Publicar produtos
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Kohler

Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath

Traduzido por Google,

Inspirada no charme das casas da virada do século, uma banheira independente Artifacts é como um tesouro vintage redescoberto, realçado pelo conforto do design moderno. A curva suave do aro oferece suporte adicional para o pescoço, enquanto a altura inferior do centro permite fácil acesso dentro e fora da banheira. O interior esmaltado liso é complementado por um acabamento pintado em Spring Green no exterior. Personalize seu banho Artifacts com pés em forma de bola e garras disponíveis em cores complementares. A superfície antiderrapante Safeguard® aumenta a segurança.

Características

  • O design independente cria um ponto focal impressionante na sua área de banho
  • Suporte lombar integral em ambas as extremidades
  • A superfície antiderrapante Safeguard® proporciona excelente tração sob os pés
  • Exterior pintado em Verde Primavera
  • Coordena com outros produtos da coleção Artefatos

Material

  • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

Instalação

  • Autônomo
  • Requer dreno K-7159 (vendido separadamente)
  • Requer pés de bola e garra K-204 (vendidos separadamente)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-21000-PSG
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosArtifacts®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)27.88
  • Largura (polegadas)32.5
  • Profundidade (polegadas)66.13
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs