Publicar produtos
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traduzido por Google,
    A coleção Portrait captura a sofisticação discreta do design da província francesa, mas é versátil o suficiente para se adequar a muitos estilos de banheiro. As linhas esculpidas e as bordas suaves deste lavatório Portrait refletem os contornos clássicos encontrados em móveis tradicionais.

    RECURSOS
    • Furos de torneira central de 4 polegadas.
    • Bacia oval.
    • Dreno de transbordamento.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Portrait.
    Material
    • porcelana vítrea.
    Instalação
    • Drop-in

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2189-4
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosPortrait®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.88
    • Largura (polegadas)22.63
    • Profundidade (polegadas)18.88
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States