Abra minha torneira. Despeje duas xícaras. A torneira inteligente Graze com tecnologia ativada por voz dispensa quantidades medidas de água ao seu comando falado. Basta dizer as palavras para ligar a água, encher os recipientes até um nível predefinido ou dispensar uma quantidade específica. Além do controle de voz, esta torneira sem toque inclui um sensor de movimento que liga e desliga a água com um aceno de sua mão. Graze fornece três sprays para facilitar as tarefas diárias da cozinha. A torneira funciona com o aplicativo KOHLER Konnect para que você possa monitorar o uso de água e ser notificado sobre fluxo incomum.
RECURSOS
- Liga/desliga sem toque com um aceno de sua mão ou um objeto como uma panela.
- A tecnologia Response® usa um sensor de movimento de última geração para ativação confiável sem toque.
- A luz LED indica que o Response® está pronto para uso.
- Operação alimentada por CA—sem baterias para substituir.
- O controle de voz permite a ativação sem as mãos para abrir ou fechar a torneira, despejar quantidades específicas e preencher medidas predefinidas.*
- KOHLER Konnect™ combina com Amazon Alexa, Google Home e Apple Home Kit.**
- O sensor inovador monitora o uso da água e exibe essas informações no aplicativo KOHLER Konnect™.
- A notificação pode ser enviada para o seu dispositivo móvel quando um fluxo incomum de água for detectado.***
- É necessária uma conexão Wi-Fi protegida por senha de 2,4 GHz.
- A cabeça de pulverização retrátil de três funções com controle de toque permite alternar entre jato, spray Sweep® e spray BerrySoft®.
- O spray Sweep® possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
- O exclusivo cabeçote de pulverização de três funções permite que você realize tarefas como limpeza, enxágue e enchimento com Sweep® Spray, spray BerrySoft® e jato aerado.
- O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o cabeçote no lugar quando não estiver em uso.
- A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
- O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
- Alavanca de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
- O bico oscilante de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarras altas.
- Configuração de limite de alta temperatura para maior segurança.
- A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
- vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
- As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
Material
- Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
- Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
Instalação
- Instalação de furo único (escudete de 3 furos vendido separadamente).
- Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.
- *Ao dispensar quantidades medidas, mínimo de 8 oz. É necessário; a precisão pode variar dependendo da pressão da água e da vazão.
- **A Siri está limitada ao controle liga/desliga. Para controlar este acessório habilitado para HomeKit, é recomendado o iOS 11.2 ou posterior. HomeKit™ é uma marca comercial da Apple Inc.
- ***A notificação através do aplicativo KOHLER Konnect™ pode avisá-lo quando o fluxo de água for detectado além do sensor de fluxo maior que 0,5 gpm por 3 segundos. (Não deve ser confiável para detecção de vazamento de água.)
- Google, Google Home e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.