Publicar produtos
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,
    Archer oferece um apelo atemporal, combinando elementos sutis de técnicas de marcenaria Craftsman e as intrincadas facetas da joalheria. Distinguida por suas bordas chanfradas e geometria limpa, a pia Archer cria uma aparência universal que se adapta a uma variedade de estilos de banheiro.

    RECURSOS
    • Furo de torneira única.
    • Bacia retangular clássica.
    • Dreno de transbordamento.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.
    Material
    • porcelana vítrea.
    Instalação
    • Drop-in

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2356-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.88
    • Largura (polegadas)22.63
    • Profundidade (polegadas)19.44
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States