O KOHLER® Modflex™ Adjust-a-Bowl™ é uma solução de retrofit revolucionária para substituir vasos sanitários montados na parede por vasos sanitários montados no piso. O Modflex™ Adjust-a-Bowl™ apresenta um conector inovador de altura ajustável que se conecta ao suporte de parede e à tomada existentes. Ele foi projetado para cobrir a área atual da tigela de parede e não requer retoque de parede ou piso. Essa solução de retrofit economiza milhares de dólares em custos de mão de obra e materiais em comparação com uma reforma interna e minimiza a perda de receita devido a uma sala fora de serviço.
Características
- Taça alongada.
- Jato de sifão.
- 1,28 (4,8 lpf) ou 1,6 gpf (6 lpf) dependendo do medidor de vazão especificado.
- Superfície da água de 10-1/2" (266 mm) x 7-1/2" (190 mm).
Material
Tecnologia
- Solução de conversão de banheiro de parede para piso, perfeita para serviços de saúde ou qualquer outra instalação interessada em lidar com problemas de carga.
- Suporta carga estática de 2.500 lbs.
- Elimina a necessidade de uma renovação do intestino para remover o suporte e a saída da parede e instalar uma nova saída de piso.
- A ajustabilidade permite que o vaso sanitário seja fixado na saída do ramal horizontal, mesmo se posicionado próximo à pilha vertical.
- Projetado para forte desempenho de descarga em edifícios com menor pressão ou fluxo de água.
Instalação
- Montagem no chão.
- Bata traseira de 1-1/2".
- Os suportes incluídos prendem-se ao suporte de parede e prendem a tigela à parede e ao chão.
- Projetado para cobrir a pegada existente de qualquer tigela de parede no mercado.
- O conector ajustável permite a substituição de tigelas de parede com alturas de aro de 15" a 18".