O vaso sanitário de duas peças Kingston™ é projetado com precisão para oferecer desempenho intransigente e forma bonita para instalações comerciais e de hospitalidade. A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue, poder de enxágue e facilidade de manutenção. Este vaso sanitário de alta eficiência com o selo WaterSense® proporciona economia anual de água e pode contribuir para a obtenção de créditos LEED®.
Características
- Ideal para instalações comerciais.
- O acabamento antimicrobiano inibe o crescimento de bactérias causadoras de mofo, bolor, manchas e odor na superfície do acessório. Este produto não protege os usuários contra bactérias, vírus ou outros organismos patogênicos. Sempre limpe e lave bem este produto antes e depois de cada uso.
- Projeto de duas peças.
- A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
- 1,28 gpf (4,8 lpf).
- Alavanca de viagem em metal polido, à direita, durável.
- sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
- Vedação de silicone de fácil manutenção.
- Guarda sanitária onde a cuba e o tanque se encontram para facilitar a limpeza.
- Parafusos encapsulados evitam ferrugem e corrosão.
- A combinação consiste na cuba K-25086-SS e no tanque K-25100-RA.
Tecnologia
- A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
- A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue e poder de enxágue para uma tigela limpa.
- O recipiente Classe Five® permite que a água flua para fora do tanque de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
- A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
- O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3" para um desempenho sem vazamentos.
Instalação
- Instalação de conexão rápida com três parafusos.
- Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
- Assento e linha de abastecimento vendidos separadamente.