Publicar produtos
K-25097-TR Kingston™ Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and tank cover locks
K-25097-TR Kingston™ Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and tank cover locks
K-25097-TR Kingston™ Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and tank cover locks
    Kohler

    K-25097-TR Kingston™ Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and tank cover locks

    Traduzido por Google,

    O vaso sanitário de duas peças Kingston™ é projetado com precisão para oferecer desempenho intransigente e forma bonita para instalações comerciais e de hospitalidade. A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue, poder de enxágue e facilidade de manutenção. Este vaso sanitário de alta eficiência com o selo WaterSense® proporciona economia anual de água e pode contribuir para a obtenção de créditos LEED®.

    RECURSOS

    • Ideal para instalações comerciais.
    • Projeto de duas peças.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Alavanca de viagem em metal polido, à direita, durável.
    • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
    • Fechaduras de tanque incluídas.
    • Vedação de silicone de fácil manutenção.
    • Guarda sanitária onde a cuba e o tanque se encontram para facilitar a limpeza.
    • Parafusos encapsulados evitam ferrugem e corrosão.
    • A combinação consiste na cuba K-25096 e no tanque K-25100-TR.

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue e poder de enxágue para uma tigela limpa.
    • O recipiente Classe Five® permite que a água flua para fora do tanque de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
    • A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3" para um desempenho sem vazamentos.

    Instalação

    • Instalação de conexão rápida com três parafusos.
    • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
    • Assento e linha de abastecimento vendidos separadamente.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-25097-TR
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosKingston™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.5
    • Largura (polegadas)18.75
    • Profundidade (polegadas)27.87
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States