Publicar produtos
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
    Kohler

    Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat

    Traduzido por Google,

    Agora você pode desfrutar do conforto adicional de um assento de vaso sanitário mais alto sem ter que substituir seu vaso sanitário existente pelo assento de vaso sanitário Hyten Elevated Quiet-Close. Hyten é um assento de vaso sanitário alto que acrescenta 7,5 cm de altura ao seu vaso sanitário e se parece com um assento de vaso sanitário normal - apenas mais alto - para que se misture praticamente sem ser detectado na decoração atual do seu banheiro. O Hyten oferece tranquilidade para pessoas com mobilidade limitada em um pacote atraente.

    Recursos

    • A superfície de assento elevada de 3" (76 mm) oferece uma altura mais confortável para pessoas com mobilidade limitada
    • O design atraente imita um assento de vaso sanitário convencional, sem nenhum riser pouco atraente para prejudicar a decoração do seu banheiro
    • Assento dianteiro redondo fechado
    • Assento contornado para conforto do usuário
    • O hardware de instalação Grip-Tight facilita a fixação do assento - tudo é feito de cima da tigela
    • A funcionalidade Quick-Release™ permite que o assento seja removido facilmente do vaso sanitário para uma limpeza conveniente
    • Os amortecedores Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar
    • A tampa frontal redonda Quiet-Close™ e o assento evitam batidas
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se estiverem abertos ou fora da embalagem original

    Material

    • construção de plástico

    Instalação

    • Instala-se facilmente e com segurança em seu vaso sanitário existente
    • Apenas para uso residencial

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-25876
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHyten™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.06
    • Largura (polegadas)14.45
    • Profundidade (polegadas)17.56
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States