Publicar produtos
K-27938 Enivo™ 60" vanity legs
Kohler

K-27938 Enivo™ 60" vanity legs

Traduzido por Google,

Eleve seu estilo e versatilidade de vaidade com as pernas Enivo coordenadas. Esbeltas e com suporte, as pernas Enivo são o complemento perfeito para esta linha de gabinetes elegante e sofisticada. Um complemento elegante, este acessório foi projetado para combinar com acabamentos de hardware contrastantes e se adequar ao seu estilo pessoal.

Características
  • Pernas oferecem a aparência polida de móveis no banheiro.
  • Coordena com armários de vaidade Enivo e tampos de vaidade de quartzo Silestone® para completar seu banheiro.
Material
  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
Instalação
  • Hardware de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27938
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosEnivo™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.63
  • Largura (polegadas)61.02
  • Profundidade (polegadas)22.36
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLegs, pedestals, hangers and stringers
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States