Publicar produtos
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
    Kohler

    Components® Beverage faucet

    Traduzido por Google,

    Elegante e minimalista, a coleção Components exala sofisticação calma. Linhas fortes e confiantes criam silhuetas ousadas e distintas, acentuadas por detalhes de design refinados. A torneira para bebidas Components combina esse mesmo estilo com um entreferro integrado para compatibilidade com osmose reversa (RO) subterrânea ou outros sistemas de filtragem de água KOHLER.

    Características

    • Funciona com sistemas de filtragem KOHLER ou como torneira de água fria
    • O entreferro integrado oferece compatibilidade com osmose reversa (RO)
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria em mais de duas vezes, garantindo desempenho durável por toda a vida
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • A bica da torneira gira 360° e oferece espaço para encher copos e jarras
    • Alça da alavanca do lado direito
    • Coordena com outros produtos da coleção Componentes

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Instalação de furo único

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28291
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosComponents™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.56
    • Largura (polegadas)2.13
    • Profundidade (polegadas)5.29
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States