Publicar produtos
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet

    Traduzido por Google,

    As torneiras de pia de cozinha Jolt oferecem um estilo de transição que fica em casa em quase qualquer esquema de decoração. A alça de controle único ajusta facilmente o volume e a temperatura. A válvula de disco de cerâmica sem arruelas resiste ao desgaste e aos detritos para um controle preciso da água. Mesmo a instalação é fácil com as mangueiras de abastecimento flexíveis.

    Características

    • Alcance do bico giratório de 8-1/2" (216 mm)
    • Alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
    • O fluxo aerado fornece um fluxo suave e constante de água
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior
    • Vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Instalação de um ou três orifícios (escudete incluído)
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-30613
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosJolt®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.51
    • Largura (polegadas)10.5
    • Profundidade (polegadas)8.52
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States